LTC1569-7
製造中リニアフェーズ、高DC精度、調整可能、10次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.50
製品情報
- 1本の外付け抵抗でカットオフ周波数を設定
- ルート・レイズド・コサイン応答
- 単一5V電源で最大300kHzのカットオフ
- 単一3V電源で最大150kHzのカットオフ
- SO-8パッケージに収納された10次リニア・フェーズ・フィルタ
- 高DC精度、VOS(MAX)=5mV
- 低消費電力モード
- 差動またはシングルエンド入力
- CMRR (DC) 80dB
- SN比80dB、VS=5V
- 3.3V~±5V電源動作
LTC1569-7はリニア・フェーズおよびルート・レイズド・コサイン振幅応答を特徴とする 10次ローパス・フィルタです。LTC1569-7の高選択度とパスバンドでのリニア・フェーズの組合せにより、データ通信およびデータ収集システムの両方でのフィルタリングに最適です。さらに、そのルート・レイズド・コサイン応答は、PAMデータ通信に最適なパルス整形を提供します。フィルタの減衰は、 1.5・fCUTOFFで50dB、2・fCUTOFFで60dB、6・fCUTOFFで80dBを超えます。最大5mVのDCオフセットを達成しており、DC精度に敏感なアプリケーションに適しています。
LTC1569-7は外部クロックを必要としない最初のサンプリング・データ・フィルタですが、カットオフ周波数は標準精度3.5%以上の 1本の外付け抵抗で設定できます。内部発振器は外付け抵抗でプログラムされ、周波数は1、4、または16分周されてからフィルタ・ネットワークに印加されます。ピン5で分周器の設定が決まります。したがって、各外部抵抗値について最高3つのカットオフ周波数を得ることができます。各種抵抗値と分周器の設定値を使用し、7オクターブの範囲にわたってカットオフ周波数をプログラムできます。また、カットオフ周波数は外部クロックで設定でき、クロック対カットオフ周波数比は 32:1となっています。内部サンプリング・レート対フィルタのカットオフ周波数比は64:1です。
LTC1569-7では最大300kHzのカットオフ周波数を達成できますが、単一5V/3V電源により256kHz/128kHzのカットオフ周波数に対して完全にテストされています。
LTC1569-7は省電力モードを備えており、SO-8表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 3V動作用データ通信フィルタ
- I/Q信号処理用リニア・フェーズおよび位相整合フィルタ
- ピン・プログラム可能なカットオフ周波数ローパス・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1569CS8-7#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569CS8-7#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569IS8-7#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569IS8-7#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1569CS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-7#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1569CS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-7#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1569CS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-7#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-7#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1569-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める