LTC1569-6
製造中リニアフェーズ、高DC精度、低消費、10次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.05
製品情報
- 1本の抵抗でカットオフ周波数を設定
- Root Raisedコサイン応答
- 3V単一電源で消費電流が3mA
- 3V単一電源で64kHzまでのカットオフ
- 10次オーダー、SO-8 リニアフェーズ・フィルタ
- 高DC精度、最大オフセット電圧:5mV
- 低消費モード
- 差動またはシングルエンド入力
- CMRR(DC):80dB
- S/N、VS=5V:82dB
- 3V~±5V電源で動作
LTC1569-6は10次のローパス・フィルタでリニアフェースと root raisedコサイン振幅応答を特長としています。通過帯域のリニアフェーズと組み合わされたLTC1569-6の高い選択性は、データ通信とデータ収集システムの両方に最適です。さらにroot raisedコサイン応答はPAMデータ通信の最適なパルス整形を提供します。フィルタの減衰は1.5・fCUTOFFで50dB、2・fCUTOFFで60dBです。また6・fCUTOFFで80dBを超えます。 DC精度に敏感なアプリケーションでは5mV最大のDCオフセットは有益です。
サンプル・データ・フィルタLTC1569-6は外部クロックを必要とせず、カットオフ周波数を1本の外付け抵抗で標準精度3.5%以上に設定できます。外部抵抗は、フィルタ・ネットワークに与えられる前に、1、4、16のいずれかに分割される周波数の内部発振器をプログラムします。ピン5は分割器設定を決定します。3つのカットオフ周波数まで、各外部抵抗値に対し得られます。様々な抵抗値と分割器設定を使用して、カットオフ周波数を6オクターブに渡ってプログラムできます。またカットオフ周波数は外部クロックによって設定することもでき、クロックとカットオフ周波数の比は 64:1です。フィルタのカットオフ周波数と内部サンプリング・レートの比は128:1です。
LTC1569-6は単一3Vで64kHzのカットオフ周波数で完全に試験されています。
LTC1569-6は省電力モードをもっており、SO-8表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 3V動作のデータ通信フィルタ
- I/Q信号調整のためのリニアフェーズおよびフェーズ整合フィルタ
- ピンで設定可能なカットオフ周波数ローパス・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1569CS8-6#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569CS8-6#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569IS8-6#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1569IS8-6#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1569CS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1569CS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1569CS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569CS8-6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#PBF | 製造中 | |
| LTC1569IS8-6#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1569-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める