LTC1563
製造中アクティブRC、4次ローパス・フィルタ・ファミリ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 非常に使いやすい - 単一の抵抗値でカットオフ周波数を設定(2.56kHz < fc < 256khz)
- 非常に高い柔軟性 - 異なる抵抗値で利得ありまたはなしで任意の伝達関数が可能(2.56kHz < fc < 256khz)
- LTC1563-2:単一の抵抗値でユニティ・ゲイン・バターワース応答、異なる抵抗値で利得ありまたはなしの他の応答が可能
- LTC1563-3:単一の抵抗値でユニティ・ゲイン・ベッシェル応答、異なる抵抗値で利得ありまたはなしの他の応答が可能
- レール・トゥ・レール入力および出力電圧
- 単一3V(2.7V最小)から±5V電源で動作
- 低ノイズ:fc=25.6kHzの場合は36μVRMS、fc = 256kHzの場合は60μVRMS
- fc精度<±2%(標準)
- DCオフセット1mV未満
- カスケード接続により8次ローパス・フィルタの形成が可能
- 細型SSOP16パッケージ
LTC1563-2/LTC1563-3は、レール・トゥ・レール入力および出力と最高16ビットの分解能をもつシステムに適した低DCオフセットの非常に使いやすい、アクテイブRCローパス・フィルタ・ファミリです。LTC1563-2は、単一の抵抗値でユニティ・ゲイン・バターワース応答を提供します。LTC1563-3は、単一の抵抗値でユニティ・ゲイン・ベッシェル応答を提供します。 これらのデバイスの独自のアーキテクチャにより、以下の単純な抵抗計算が可能です:
R=10k (256kHz/fc)、fc=カットオフ周波数
ただし、fcは希望のカットオフ周波数です。多くアプリケーションで、フィルタを設計するのに必要なものはこの式だけです。単に異なる値の抵抗を利用するだけで、利得と他の応答が達成できます。
LTC1563-Xは、電源電流が1桁低減される低周波アプリケーションのための低消費電力モードと消費電力がほぼゼロのパワー・シャットダウン・モードを特徴としています。
LTC1563-Xは細型SSOP-16パッケージ(SO-8の実装面積)で供給されます。
アプリケーション
- ディスクリートRCアクティブ・フィルタおよびモジュールを置換え
- アンチエリアシング・フィルタ
- スムージングまたは再構築フィルタ
- データ通信用リニアフェーズ・フィルタリング
- フェーズロック・ループ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1563-2CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-2CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-2IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-2IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-3CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-3CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-3IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1563-3IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1563-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1563-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1563-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1563-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1563-2
- LTC1563-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。