LTC1546
製造中終端内蔵、ソフトウェアで選択可能なマルチプロトコル・トランシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.43
Viewing:
製品の詳細
- RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21をソフトウェアで選択サポートするトランシーバ
- TUV Telecom Services Inc認証の NET1、NET2、TBR2に準拠
- ケーブル終端内蔵
- LTC1543とピン互換
- LTC1544と組み合わせて、完全なDTEまたはDCEポートを構成
- 単一5V電源で動作
- 小さい実装面積
LTC1546は、ケーブル終端を内蔵した3ドライバ/3レシーバのマルチプロトコル・トランシーバです。LTC1544と組み合わせることにより、ソフトウェア選択可能な完全なDTEまたはDCEインターフェイス・ポートを構成し、RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、およびX.21プロトコルをサポートします。必要なケーブル終端はすべてLTC1546に内蔵されています。ほとんどのアプリケーションにおいて、LTC1546はPCボードの変更なしにLTC1543やLTC1344Aの代替デバイスとして使用可能です。
LTC1546は内蔵のチャージポンプを使用して単一5V電源で動作し、5個の省スペースの表面実装コンデンサしか必要としません。LTC1546は28ピンSSOP表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ・ネットワーク
- CSUおよびDSU
- データ・ルータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1546CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1546CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1546IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1546IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTCK011IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTCK012IG#PBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1546CG#PBF | 製造中 | |
LTC1546CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1546IG#PBF | 製造中 | |
LTC1546IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。