LTC1539
製造中デュアル高効率、ローノイズ、同期整流型ステップダウン・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.83
製品情報
- 低出力電流時に高効率を維持
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- プログラム可能な固定周波数(PLLロック可能)
- 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
- 超高効率
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル99%
- 低ドロップアウト、VPP生成または低ノイズ・オーディオ電源用0.5Aリニア・レギュレータ
- 内蔵パワーオン・リセット・タイマ
- プログラマブル・ソフト・スタート
- バッテリ電圧低下検出器
- リモート出力電圧センス
- フォールドバック電流制限(オプション)
- ピン選択可能な出力電圧
- シャットダウン時にも5Vスタンバイ・レギュレータがアクティブ:IQ < 200μa
- 出力電圧:1.19V~9V
- 28ピンおよび36ピンSSOPパッケージで供給可能
LTC1538-AUX/LTC1539は、フェーズ・ロック可能な固定周波数アーキテクチャで外部Nチャンネル・パワーMOSFETをドライブするデュアル同期整流型ステップダウン・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。アダプティブ・パワー™出力段は、スイッチング損失を低減して低出力電流で高能率を維持しながら、 400kHzまでの周波数で2つのNチャンネルMOSFETを選択的にドライブします。
外部PNPパス・デバイスを使用した補助0.5Aリニア・レギュレータによって、低ノイズ、低ドロップアウト電圧源を提供します。二次巻線フィードバック制御ピン(SFB1)は、連続動作を強制することにより、メイン出力の負荷に関係なく、レギュレーション動作を保証します。
両方のコントローラがシャットダウンしているときは、5V/20mVレギュレータ、内部1.19Vリファレンス、および汎用コンパレータはアクティブになったままです。コントローラの出力が最初の安定化出力電圧の5%以内になった後、65536/fCLK(typ 300ms)だけ遅延した信号を生成するパワーオン・リセット・タイマ(POR)が内蔵されています。内部抵抗分圧器は、2つの出力の1つにリモート・センス機能を備えたピン選択可能な出力電圧を供給します。
動作電流レベルは、外部電流センス抵抗を通してユーザがプログラムすることができます。入力電源範囲が広く、 3.5Vから30V(最大36V)で動作可能です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯用計測器
- バッテリ動作のデバイス
- DC電力配分システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1539CGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1539CGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1539IGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1539IGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1539CGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1539CGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1539IGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1539IGW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1539
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。