LTC1531
製造中止自己給電絶縁型コンパレータ
Viewing:
製品情報
- 廃品: このデータシートは参考用としてのみご使用ください。
- UL認定済みファイルE151738からUL1577
- 絶縁バリア間で自己給電
- 2500VRMS の絶縁能力
- 2.5V絶縁リファレンス、ILOAD =5mA最大
- UL規格申請済み
- AC電源用ゼロクロス出力
- デュアル差動入力コンパレータ
- 高入力インピーダンス・コンパレータ
廃品: このデータシートは参考用としてのみご使用ください。
LTC1531は絶縁自己給電型デュアル差動コンパレータです。内部容量性絶縁バリアにより、コンパレータと出力間に2500VRMSの絶縁能力を与えます。コンパレータの電源と出力データの両方が容量性バリアを経由して伝達されるので、絶縁電源を使用せずにUL規格準拠の絶縁型比較を行えます。コンパレータのデータは絶縁バリアを通して差動で伝達され、高い同相電圧と優れたノイズ余裕度を実現しています。
絶縁側は2.5Vリファレンス出力を供給し、サーミスタ・ブリッジなどの外部センサ回路に電力を供給することができます。デュアル差動コンパレータ入力により、2つの差動電圧およびシングルエンド電圧を比較することができます。電源側は、ラッチされたデータを出力するほか、ゼロクロス・コンパレータからトライアックを制御するためのパルスを出力します。LTC1531は28ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自己給電絶縁型センシング
- 絶縁型温度制御
- 絶縁型電圧モニタ
- 絶縁型スイッチ制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める