LTC1473L

製造中

デュアルPowerPathスイッチ・ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 3.3V~10Vの電源の切替えと絶縁 
  • 複数のDC電源を使用するシステム用電源経路の管理 
  • すべてNチャネルのスイッチングにより、電力損失とシステム・コストを低減 
  • Nチャネル・ゲート・ドライブ用の内蔵昇圧レギュレータ 
  • コンデンサの突入および短絡電流制限 
  • スイッチの消費電力を制限するユーザがプログラム可能なタイマ 
  • 小さな実装面積:16ピン細型SSOP 

LTC1473Lは、バックアップのための3セルまたは4セルNiMHバッテリを備えた3.3V および5Vシステムにパワー・マネージメント・ソリューションを提供します。LTC1473Lは2組のバック・トゥ・バックNチャネルMOSFETスイッチをドライブして、電源を低電圧システムの入力に送ります。内部昇圧レギュレータがロジック・レベルNチャネルMOSFETスイッチを完全に導通させるのに必要な電圧を提供し、内部低電圧ロックアウト回路が2.5Vからショットキ・ダイオード1個の電圧降下分だけ高い電位までシステムを動作状態のまま保持します。

LTC1473Lは電流検知ループを使用して、スイッチ切替え中またはフォールト状態時にバッテリおよびシステム電源コンデンサに流れ込む、あるいは流れ出す電流を制限します。ユーザ・プログラマブル・タイマは、MOSFETスイッチが電流制限となっている時間をモニタし、プログラムされた時間を超えた場合にそれらをラッチ・オフします。

独自の「2ダイオード」ロジック・モードにより、最初にどの入力に電力が印加されるかに関係なく、システムの起動を保証します。


アプリケーション

  • 3.3V/5Vパワー・マネージメント 
  • 3セルまたは4セルNiMH 
  • 携帯用計測器 
  • 携帯用医療装置 
  • 携帯用産業制御システム 

LTC1473L
デュアルPowerPathスイッチ・ドライバ
3.3V to 4-Cell NiMH Backup Switch Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC1473L
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC1473Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品