LTC1433
製造中450mA、低ノイズ、電流モード、降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.11
製品情報
- 高効率:最大93%
- 定周波数適応型パワー(Adaptive Power™ )動作
- 入力電圧範囲:3V~13.5V
- 内部0.6 Ω パワー・スイッチ(VIN = 10V)
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- バッテリ電圧低下検知器
- 内蔵パワーオン・リセット・タイマ
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 低消費電流:470μA
- シャットダウン・モード時の消費電流がわずか15μA
- ±1%のリファレンス精度
- 16ピンおよび20ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC1433/LTC1434は、モノリシックのパルス幅変調方式降圧DC/DCコンバータです。電流モード・スイッチング技術の利用により、優れたACおよびDCロード・レギュレーションおよびライン・レギュレーションを実現しています。両方のデバイスは固定周波数で動作し、LTC1434は外部クロック信号にフェーズロック可能です。
両方のデバイスとも、0.6Ωの並列合成抵抗(10V電源で)を備えた2つのPチャネル・パワーMOSFETを内蔵しています。適応型パワー出力段は、スイッチング損失を低減し、低出力電流時でも高能率を維持しながら、700kHzまでの周波数で1つまたは2つのスイッチを選択的にドライブします。
LTC1433/LTC1434は、最大450mAの出力電流が供給可能であり、±2.4%の出力電圧精度をもっています。内部バッテリ電圧低下検知器は、出力電圧と同レベルの精度を有しています。出力が安定化出力電圧の5%以内になった後、 65536/fCLK (標準300ms)だけ遅延した信号を生成するパワーオン・リセット・タイマ(POR)を内蔵しています。
電流に敏感なアプリケーションに最適で、消費電流はわずか470μAです。また、シャットダウン時の消費電流はわずか15μAです。さらにバッテリ電源の寿命を延長するために、ドロップアウト時には内部PチャネルMOSFETスイッチが連続してターンオンします。
アプリケーション
- セルラー電話
- 携帯用計測器
- ワイヤレス・モデム
- RF通信
- 分配型電源システム
- スキャナ
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1433CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1433CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1433IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1433IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1433CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1433CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1433CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1433IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1433
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1433に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める