LTC1420
製造中12ビット、10Msps、サンプリングADC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.76
製品情報
- サンプリング・レート:10Msps
- 単一5V電源または±5V電源
- 積分非直線性誤差 < 0.35LSB
- 微分非直線性 < 0.25LSB
- ナイキスト周波数での71dBのS/(N + D)および83dBのSFDR
- 100MHzのフルパワー帯域幅サンプリング
- ±2.048V、±1.024V、および±0.512Vバイポーラ入力範囲
- 入力PGA
- 範囲外インジケータ
- CMPR 75dBの真の差動入力
- 消費電力:250mW
- 28ピン細型SSOPパッケージ
LTC1420は、10Msps、12ビット・サンプリングA/Dコンバータで、単一5Vまたは±5V電源で動作し、消費電力はわずか250mWです。このデバイスは使いやすく、広いダイナミック・レンジをもつサンプル&ホールド、高精度リファレンス、およびPGA入力回路を備えています。
柔軟性の高い入力回路により、±2.048V、±1.024V、および±0.512Vのフルスケール入力範囲が可能です。入力同相電圧は任意ですが、単一電源アプリケーション用に2.5Vリファレンスが用意されています。入力PGAの利得は1倍または2倍にデジタル選択可能です。
DCスペックの最大値には、全温度範囲で±1LSBのINLと±1LSBのDNLが含まれます。 5MHzのナイキスト入力周波数での71dBのS/(N + D)および83dBのSFDRなど、卓越したAC性能を実現しています。
独自の差動入力サンプル&ホールドにより、100MHz帯域幅までシングルエンドまたは差動入力信号を得ることができます。また、75dBの同相除去を実現しているため、ユーザはソースから差動で信号を測定することにより、グランド・ループと同相ノイズを除去できます。独立した出力ロジック用電源により、3V部品に直結可能です。
アプリケーション
- テレコム
- デジタル信号処理
- 多重データ収集システム
- 高速データ収集
- スペクトル分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1420CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1420CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1420DICE | DIE | ||
| LTC1420IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1420IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1420CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1420CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1420IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1420IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1420CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1420CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1420IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1420IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?