LTC1408
製造中シャットダウン付き、6チャネル、14ビット、600ksps、同時サンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.75
製品情報
- 6つの同時サンプリング差動入力を装備した600ksps ADC
- チャネル当たりのスループット:100ksps
- SINAD:76dB
- 低消費電力:15mW
- 単一3V電源動作
- 外部リファレンスでオーバードライブ可能な2.5Vバンドギャップ・リファレンスを内蔵
- 3線シリアル・インターフェイス
- CONVによってトリガされる内部変換
- スリープ(6μW)シャットダウン・モード
- ナップ(3.3mW)シャットダウン・モード
- 0V~2.5Vのユニポーラまたは±1.25Vのバイポーラ差動入力範囲
- 同相除去比:90dB
- 小型32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC1408は、同時にサンプリングされる6つの差動入力を備えた14ビット、600ksps ADCです。このデバイスは、単一3V電源で消費電流がわずか5mAで、小型32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージで供給されます。スリープ・シャットダウン機能により、消費電力を6μWに低減できます。低消費電力、小型パッケージのLTC1408は、携帯アプリケーションに適しています。
LTC1408は、CONV信号の立ち上がりエッジで同時にサンプリングされる6つの個別の差動入力を搭載しています。これらのサンプリングされた6つの入力は、100ksps/チャネルのレートで変換されます。
90dBの同相除去比により、ソースから差動で信号を測定することによってグランド・ループや同相ノイズを排除できます。
このデバイスは、BIPピンの状態に応じて、0V~2.5Vのユニポーラ入力または±1.25Vのバイポーラ入力を差動変換します。差動入力範囲が維持されている間は、どのアナログ入力もレール・トゥ・レール振幅を許容できます。
SEL2、SEL1、SEL0入力の論理状態に応じて、変換シーケンスを省略して6チャネルより少ないチャネル数での変換をすることができます。
シリアル・インターフェイスが6つの変換結果を96クロックで送出するので、標準シリアル・インターフェイスと互換です。
アプリケーション
- 多層電力測定
- 多層モータ制御
- データ収集システム
- 無停電電源
- I&Q復調
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1408CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1408CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1408IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1408IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC1408CUH#PBF | 製造中 | |
| LTC1408CUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1408IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC1408IUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |