LTC1407

製造中

シャットダウン付き、シリアル12ビット/14ビット、3Msps、同時サンプリングADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つの同時サンプリング差動入力を装備した3MspsサンプリングADC
  • チャネル当たりのスループット:1.5Msps
  • 低消費電力:14mW(標準)
  • 3V単電源動作
  • 外部オーバードライブ機能付き2.5Vバンドギャップ・リファレンスを内蔵
  • 3線シリアル・インタフェース

  • スリープ(10µW)シャットダウン・モード
  • ナップ(3mW)シャットダウン・モード
  • 同相除去比:100kHzで80dB
  • ユニポーラ入力範囲:0V~2.5V
  • 小型10ピンMSパッケージ
LTC1407
シャットダウン付き、シリアル12ビット/14ビット、3Msps、同時サンプリングADC
LTC1407 Block Diagram THD, 2nd and 3rd vs Input Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1082A-A

LTC1407A-1, 14-bit, 2-channel 3Msps SAR ADC (Bipolar, requires DC890)

製品詳細

DC1082A-A: Demo Board for the LTC1407A-1 Serial 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADCs with Shutdown

eval board
DC1082A-B

LTC1407A, 14-bit, 2-channel 3Msps SAR ADC (Unipolar, requires DC890)

製品詳細

DC1082A-B: Demo Board for the LTC1407A Serial 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADCs with Shutdown.

DC1082A-A
LTC1407A-1, 14-bit, 2-channel 3Msps SAR ADC (Bipolar, requires DC890)
DC1082A-A - Schematic
DC1082A-B
LTC1407A, 14-bit, 2-channel 3Msps SAR ADC (Unipolar, requires DC890)
DC1082A-B Demo Board DC1082A-B Demo Board DC1082A-B Demo Board DC1082A-B Demo Board DC1082A-B Demo Board DC1082A-A - Schematic
DC890B
USB Data Acquisition Controller, for PScope Evaluation Kits (Up to 250Mbps, CMOS/LVDS)
DC890B Demo Board DC890B-2 Demo Board DC890B Demo Board DC890B Demo Board DC890_LVDS_XFMR - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品