LTC1287

製造中

3Vシングル・チップ12ビット・データ・アクイジション・システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源3.3V、または±3.3V動作
  • サンプル&ホールドを内蔵
  • ほとんどのMPUシリアル・ポートおよびすべてのMPUパラレル・ポートへのダイレクト3線式インタフェース
  • 最大スループット・レート30kHz
  • 最小保証電源電圧:2.7V
  • 分解能:12ビット
  • 変換時間:24μs最大(全温度)
  • 低電源電流:1.0mA

H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。

LTC1287は、シリアルI/O逐次比較型A/Dコンバータを内蔵した3Vデータ・アクイジション・コンポーネントです。デバイス仕様は電源電圧2.7Vで保証されています。LTCMOSスイッチト・キャパシタ・テクノロジを駆使し、12ビット・ユニポーラA/D変換を実行します。ディファレンシャル入力は、オンチップ・サンプル&ホールドを(+)入力に内蔵しています。

シリアルI/Oは外部ハードウェアなしで、ほとんどのMPUシリアル・ポートおよびすべてのMPUパラレルI/Oポートと通信するように設計されており、データは3線を通して送受信されます。このデバイスは、低電圧動作能力と低消費電力を特徴としており、バッテリ・アプリケーションに最適です。LTC1287は使いやすい、小型パッケージと最小I/Oインターコネクト数で提供されているため、リモート・センシング・アプリケーションに使用できます。


アプリケーション

  • バッテリ電源計器
  • データ・ロガ
  • データ・アクイジション・モジュール

LTC1287
3Vシングル・チップ12ビット・データ・アクイジション・システム
3V Differential Input Data Acquisition System INL with VREF = 1.2V Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品