LTC1197
製造中10ビット、500ksps ADC MSOP、自動シャットダウン機能付き
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.25
製品情報
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
- 500kspsで10ビット分解能
- 単一電源:5Vまたは3V
- 最高速動作時にも低消費電力:
- 5Vで標準25mW
- 2.7Vで標準2.2mW
- 自動シャットダウンにより低サンプル・レートでの消費電力を直線的に低減
- 8ビットのLTC1196/LTC1198を10ビットにアップグレード
- SPIおよびMICROWIRETM互換シリアルI/O
- 低コスト
LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199Lは、最大サンプリング速度が500kHzの10ビットA/Dコンバータです。これらのデバイスには、2.7V(L)バージョンと5Vバージョンがあり、8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。消費電力は最大動作速度時に、わずか標準2.2mW/2.7V(25mW/5V)です。自動パワー・ダウン機能により、サンプリング速度が遅くなると、消費電流は直線的に低下します。これらの10ビット・スイッチト・キャパシタ逐次比較型ADCには、サンプル・ホールドが内蔵されています。LTC1197/LTC1197Lは、調整可能なリファレンス・ピン付きで差動アナログ入力を備えています。LTC1199/LTC1199Lはソフトウェアで選択可能な2チャネルMUXを備えています。
これらのADCは、3線式シリアルI/O、MSOPおよびSO-8パッケージ、2.7V動作、およびきわめて高いサンプル・レート対電力比などの特徴を備えているため、小型、低消費電力の高速システムに最適です。
これらの回路は計測アプリケーションや外部リファレンスを接続して使用することができます。また、高インピーダンスのアナログ入力および1V以下のフルスケールの縮小スパンで動作可能なため(LTC1197/LTC1197L)、多くのアプリケーションで信号ソースに直接接続でき、利得段は必要ありません。
アプリケーション
- 高速データ収集
- ポータブルまたは小型計装装置
- 低消費電力またはバッテリ駆動計装システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1197CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197LCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197LCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197LIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197LIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1197LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1197LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC1197CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LCMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LIMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LIMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1197CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LCMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LIMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LIMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1197CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LIS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1197CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1197LIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1197LIS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| デジタル・アイソレータ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |