LT6555
製造中650MHz、利得2のトリプル2:1ビデオ・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
Viewing:
製品の詳細
- -3dB 小信号帯域幅:650MHz
- -3dB、2VP-P 大信号帯域幅:450MHz
- ±0.1dB 帯域幅:120MHz
- 高いスルーレート:2200V/μs
- 2 の固定利得により、外付け抵抗不要
- チャネル分離:10MHz で72dB
- チャネル分離:100MHz で50dB
- 第2 次高調波歪:10MHz、2VP-P で-80dBc
- 第3 次高調波歪:10MHz、2VP-P で-70dBc
- 低消費電流:9mA/アンプ
- 0.1%へのセトリング・タイム(2V ステップ時):6.5ns
- ディスエーブル時、ISS≤500μA/アンプ
- 微分利得が0.033%、微分位相が0.022°
- 広い電源電圧範囲:±2.25V(4.5V)~±6V(12V)
- 24ピンSSOPパッケージと24ピンQFN パッケージ
LT6555は、内部で利得を2に固定した高速トリプル2:1マルチプレクサです。各アンプは二重終端75Ωビデオ負荷での動作に最適化され、450MHzの-3dB 2VP-P帯域幅により、非常に高分解能のビデオ信号をドライブするのに最適です。各アンプごとに個別の電源ピンを装備し、チャネル分離を72dBまで向上させるので、多くの高速アプリケーションに最適です。
LT6555の性能は両電源動作向けに最適化されていますが、4.5Vという低電圧の単一電源でも動作可能です。5Vの両電源を使用する場合、各アンプの消費電流はわずか9mAです。ディスエーブル時、これらのアンプの消費電流は500μA以下で、出力ピンはハイインピーダンスになります。
LT6555はリニアテクノロジー独自の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造され、24ピンSSOPパッケージと超小型の24ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- RGBアンプ
- UXGAビデオ・マルチプレクス
- LCDプロジェクタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6555CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6555CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6555CUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6555CUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6555IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6555IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6555IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6555IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6555CGN#PBF | 製造中 | |
LT6555CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6555IGN#PBF | 製造中 | |
LT6555IGN#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT6555CGN#PBF | 製造中 | |
LT6555CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6555IGN#PBF | 製造中 | |
LT6555IGN#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT6555CUF#PBF | 製造中 | |
LT6555CUF#TRPBF | 製造中 | |
LT6555IUF#PBF | 製造中 | |
LT6555IUF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LT6555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める