LT6553

製造中

利得2、650MHzトリプル・ビデオ・アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  -3dB小信号帯域幅:650MHz
  •  -3dB、2VP-P大信号帯域幅:400MHz
  •  ±0.1dB帯域幅:150MHz
  •  高いスルーレート:2500V/μs
  •  2の固定利得により、外付け抵抗不要
  •  チャネル分離:10MHzで75dB
  •  チャネル分離:100MHzで50dB
  •  第2次高調波歪:10MHz、2VP-Pで-82dB
  •  第3次高調波歪:10MHz、2VP-Pで-72dB
  •  低消費電流:8mA/アンプ
  •  0.1%へのセトリング・タイム(2Vステップ時):6ns
  •  TTL互換イネーブル、ディスエーブル時ISS <= 100μA
  •  微分利得が0.022%、微分位相が0.006°
  •  広い電源電圧範囲:±2.25V(4.5V)~±6V(12V)
  •  16ピンSSOPパッケージ
LT6553
利得2、650MHzトリプル・ビデオ・アンプ
Triple Video Line Driver Large Signal Transient Response Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT6553
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC714A

LT6553CGN | Triple High Speed Video Amplifier, V+ = 3.3V to 5V, V- = -3.3V to -5V

製品詳細

DC714A: Demo Board for the LT6553 650MHz Gain of 2 Triple Video Amplifier.

DC714A
LT6553CGN | Triple High Speed Video Amplifier, V+ = 3.3V to 5V, V- = -3.3V to -5V
DC714A - Schematic
DC743A
LT6553CGN | Triple High Speed Video Amplifier, V+ = 7V - 12V
DC743A - Schematic

最新のディスカッション

LT6553に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品