LT6210
製造中消費電流をプログラム可能なレール・トゥ・レール出力のシングル/デュアル電流帰還アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
製品情報
- 消費電流と帯域幅をプログラム可能:
- 300μA/アンプで10MHzから6mA/アンプで200MHzまで
- レール・トゥ・レール出力:
- 単一3V電源で0.05V~2.85V
- 高いスルーレート:700V/μs
- 高い出力ドライブ:
- 最小±75mAの出力電流
- あらゆる容量性負荷をドライブするC-Load™ オペアンプ
- 低歪み:
- 1MHz、2VP-PでHD2 が-70dB
- 1MHz、2VP-PでHD3が-75dB
- 高速セトリング:
- 0.1%へのセトリングタイムが20ns(2Vステップ時)
- 150Ωの負荷に対する優れたビデオ性能:
- 微分利得0.20%
- 微分位相0.10°
- 広い電源電圧範囲:
- 3V~12Vの単一電源
- ±1.5V~±6Vの両電源
- 小型サイズ:
- 高さの低い(1mm)6ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージ
- 3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ、10ピンMSOPパッケージ
LT6210/LT6211は、消費電流と帯域幅を300μA/アンプで10MHzから6mA/アンプで200MHzまで外部設定可能なシングル/デュアル電流帰還アンプです。これらのデバイスは、低歪みのレール・トゥ・レール出力段、700V/μsのスルーレート、75mAの最小出力電流ドライブを特長としています。
LT6210/LT6211は単一3Vの低い電源電圧から12Vまたは±6Vの電源電圧までの範囲で動作します。ISETピンにより、特定の帯域幅、歪み、またはスルーレート要求に対して消費電流を最適化することができます。消費電流は、電源電圧と関係なく、外付け抵抗や電流ソースを使用して、アンプ1個当たりわずか300μAから6mAまでの範囲でプログラム可能です。
LT6210は高さの低い(1mm)6ピンSOT-23パッケージで供給されます。LT6211は10ピンMSOPおよび3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッファ
- ビデオ・アンプ
- ケーブル・ドライバ
- モバイル通信
- 低消費電力/バッテリ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6210CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6210CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6210IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT6210IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6210
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT6210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める