LT6206
製造中デュアル単一電源3V、100MHzビデオ・オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
Viewing:
製品の詳細
- スルーレート:450V/μs
- 利得帯域幅積:100MHz
- 広い電源電圧範囲:2.7V~12.6V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- グランドを含む入力同相範囲
- 高出力ドライブ:50mA
- チャネル分離:10MHzで90dB
- 3V、5V、±5V電源で仕様を規定
- 入力オフセット電圧:1mV
- 低消費電力:単一5V電源で20mW/アンプ
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOTTM)パッケージ
LT®6205/LT6206/LT6207は、利得帯域幅積100MHz、スルーレート450V/μs、出力電流50mAを特長とする低コストのシングル/デュアル/クワッド電圧帰還アンプです。これらのアンプはグランドを含む入力電圧範囲といずれかの電源レールの60mV以内に振幅する出力を備え、単一電源動作に適しています。
これらのアンプは2.7V~12.6Vの電源に対して性能を維持し、3V、5V、±5Vで規定されています。入力は損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブ可能です。チャネル間の絶縁度が高く、10MHzで90dB以上です。
LT6205は5ピンSOT-23パッケージ、LT6206は標準オペアンプのピン配置をもつ8ピンMSOPパッケージで供給されます。さらにコンパクトなレイアウトが必要なアプリケーション向けには、クワッドのLT6207が16ピンSSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスはコマーシャル温度範囲、インダストリアル温度範囲、車載温度範囲で仕様が規定されています。
Applications
- ビデオ・ライン・ドライバ
- 車載ディスプレイ
- RGBアンプ
- 同軸ケーブル・ドライバ
- 低電圧高速信号処理
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6206CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6206CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6206IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6206IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT6206CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6206CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6206IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6206IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6206CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6206CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6206IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6206IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6206
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。