LT6203
製造中デュアル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 低ノイズ電圧:1.9nV/√Hz(100kHz)
- 低消費電流:3mA/アンプ(最大)
- 利得帯域幅積:100MHz
- 小型DFNパッケージのデュアルLT6203
- 低歪み:1MHzで-80dB
- 低いオフセット電圧:500μV(最大)
- 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レールに振幅する出力
- 同相除去比:90dB(標準)
- ユニティゲイン安定
- 低ノイズ電流:1.1pA/√Hz
- 出力電流:30mA(最小)
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
LT6202/LT6203/LT6204は、1.9nV/√Hzのノイズ電圧とわずか2.5mAの消費電流(アンプ1個当たり)を特長とする、シングル/デュアル/クワッド低ノイズ、レール・トゥ・レール入出力、ユニティゲイン安定オペアンプです。ノイズと消費電流が非常に低く、利得帯域幅積が100MHz、スルーレートが25V/μsで、低電源信号調整システムに対して最適化されています。
LT6202/LT6203/LT6204は2.5V~12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、±5Vの各電源で仕様が規定されています。高調波歪みは1MHzで-80dBc以下なので、低消費電力のデータ収集システムに適しています。
LT6202は5ピンTSOT-23および8ピンSOパッケージで、LT6203は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOおよびMSOPパッケージで供給されます。また、コンパクトなレイアウト用にLT6203は小型のファインライン・リードレス・パッケージ(DFN)で、クワッドのLT6204は16ピンSSOPと14ピンSOパッケージで供給可能です。これらのデバイスを多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用することで、入出力範囲やノイズ性能の向上を図ることができます。
アプリケーション
- 低ノイズ、低消費電力の信号処理
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- A/Dコンバータのドライブ
- DSLレシーバ
- バッテリ駆動/バッテリ・バックアップ機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6203CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6203CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6203CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6203CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6203HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6203IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6203IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6203IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6203IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6203CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6203CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT6203CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT6203CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6203IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT6203CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
11 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT6203IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6203IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2378-20 | 製造中 | INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6203
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。