LT6107
新規設計に推奨SOT-23の高温度、ハイサイド電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品情報
- -55℃、25℃、150℃で完全にテスト済み
- 2本の抵抗で利得を設定可能
- 低いオフセット電圧:250μV(最大)
- 出力電流:1mA(最大)
- 電源電圧範囲:2.7V~36V、絶対最大定格は44V
- 低い入力バイアス電流:40nA(最大)
- PSRR:106dB(最小)
- 低消費電流:65μA(標準、V+= 12V)
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT6107は、広い温度範囲で動作できる汎用性の高いハイサイド電流センス・アンプです。最大250μVのオフセットと最大40nAの入力バイアス電流という優れたデバイス特性により、柔軟な設計を実現します。各デバイスの利得は2本の抵抗で設定され、1%とより優れた精度が可能です。
LT6107は外付けセンス抵抗(シャント抵抗)の両端の電圧を介して電流をモニタします。内部回路によって入力電圧を出力電流に変換するので、高い同相電圧上の小さいセンス信号をグランド基準信号に変換することができます。DCオフセットが低いので、非常に小さいセンス電圧をモニタ可能です。このため、値の小さいシャント抵抗を使用できるので、シャントの電力損失を最小限に抑えます。
LT6107は入力電圧範囲が2.7V~44Vと広く、高精度で、動作温度範囲が広いので、車載、産業用、パワーマネージメントなどのアプリケーションに最適です。また、消費電流が非常に低いので、低消費電力のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。広い温度範囲が不要なアプリケーション向けには、LT6106をご覧ください。
アプリケーション
- 電流シャント測定
- バッテリのモニタ
- パワー・マネージメント
- モータ制御
- ランプのモニタ
- 過電流およびフォールト検出
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6107HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6107HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6107MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6107MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6107
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。