LT6010
製造中シャットダウン機能付き、135μA、14nV√Hz 、レール・トゥ・レール出力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- オフセット電圧:35μV(最大)
- 入力バイアス電流:110pA(最大)
- 消費電流:135μA
- レール・トゥ・レール出力振幅
- シャットダウン時の消費電流:12μA
- 電圧利得:120dB(最小)、VS = ±15V
- VOSドリフト:0.8μV/℃(最大)
- 入力ノイズ電圧:14nV/√Hz
- 2.7V~±18Vの電源電圧動作
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 省スペースの3mm×3mm DFNパッケージ
LT6010は、低ノイズと高精度入力性能に低消費電力とレール・トゥ・レール出力振幅を組み合わせたオペアンプです。
入力オフセット電圧は35μV以下に調整されています。低ドリフトと優れた長期安定度により、温度と時間の全範囲で高精度が保証されます。さらに、最大110pAの入力バイアス電流と最小120dBの電圧利得により、この高精度をあらゆる動作条件で維持します。
LT6010は2.7V~36Vのあらゆる電源電圧で動作し、5V電源時の消費電流はわずか135μAです。省電力のシャットダウン・モードでは、消費電流が12μAに低減されます。出力電圧は両方の電源レールの40mV以内に振幅するので、低電圧の単一電源動作に適しています。
LT6010は5Vと±15Vの電源、-40℃~85℃の温度で完全に規格されています。SO-8パッケージと省スペースの3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。また、このオペアンプにはデュアル・バージョン(LT6011)とクワッド・バージョン(LT6012)があります。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 高精度フォトダイオード・アンプ
- 計装アンプ
- 高精度のバッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6010ACDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010ACDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6010IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6010IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT6010ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT6010ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT6010ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6010IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6010
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。