LT5502

製造中

RSSI付き400MHz直交IF復調器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.8V~5.25Vの単一電源
  • IF周波数範囲:70MHz~400MHz
  • IFリミッタ利得:84dB
  • RSSIリニア範囲:90dB
  • 7.7MHzローパス出力フィルタ
  • ベースバンドI/Q振幅不均衡: < 0.7dB
  • ノイズ・フィギュア:4dB
  • 低消費電流:25mA
  • スタンバイ時に出力をバイアス
  • シャットダウン電流:1μA
  • 24ピン細型SSOPパッケージ
LT5502
RSSI付き400MHz直交IF復調器
I/Q Output Swing, RSSI Output vs IF Input Power Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LT5506 製造中 VGA付き40MHz~500MHz直交復調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC333A-A

LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator

製品詳細

DC333A-A: Demo Board for the LT5502 400MHz Quadrature IF Demodulator with RSSI.

eval board
DC333A-B

LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator with RSSI

製品詳細

DC333A-B: Demo Board for the LT5502 400MHz Quadrature IF Demodulator with RSSI.

DC333A-A
LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator
DC333A-A - Schematic
DC333A-B
LT5502EGN Demo Board | 400MHz IF Receiver with Limiting Amplifier and I/Q Demodulator with RSSI
DC333A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品