LT4254
製造中オープン回路検出機能付き、正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンでボードを安全に挿抜可能
- 10.8V~36Vの電源電圧を制御
- フォールドバック電流制限
- オープン回路と過電流フォールトを検出
- 外付けNチャネルMOSFETをドライブ
- 過電流フォールド後に自動リトライまたはラッチオフ
- 電源電圧上昇速度をプログラム可能
- 低電圧および過電圧保護
- オープンMOSFETを検出
LT4254は、電源の入ったバックプレーンに対し、ボードの安全な挿入/引抜きを可能にする高電圧ホットスワップコントローラです。内蔵のドライバは、ハイサイドNチャネルMOSFETゲートを制御し、10.8V~36Vの電源電圧を供給します。このデバイスは、負荷電流が異常に低くなったことを知らせるオープン回路検出(OPEN)出力を装備しています。
LT4254は調整可能なアナログ・フォールドバック電流制限機能を搭載しています。プログラム可能な期間を過ぎても電源が電流制限状態にあると、NチャネルMOSFETがシャットオフし、PWRGD出力が“L”になり、LT4254はタイムアウト遅延後に自動的に再起動するか、UVピンが“L”になるまでラッチオフします。LT4254が過電流フォールト後に自動的に再起動するか、あるいはUVピンが“L”になるまでラッチオフするかは、RETRYピンで設定されます。
PWRGD出力は出力電圧がプログラムされたレベルを上回ったことを知らせます。VCCからの外付け抵抗ストリングにより、プログラム可能な低電圧および過電圧保護を提供します。
LT4254は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 活線挿入
- 電子回路ブレーカ/電源バス
- 産業用ハイサイド・スイッチ/回路ブレーカ
- 24V産業用/警報システム
- 12Vおよび24V配電システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT4254CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT4254CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT4254IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT4254IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT4254CGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT4254CGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT4254CGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#PBF | 製造中 | |
| LT4254IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LT4254に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める