LT3957
製造中5A、40Vスイッチ内蔵の、昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 広い入力電圧範囲: 3V~40V
- 1本の帰還ピンを使用して正または負の出力電圧を設定
- 5A/40Vパワースイッチを内蔵
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 1本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数: 100kHz~1MHz
- 外部クロックに同期可能
- 低シャットダウン電流: < 1μA
- 5.2V低損失電圧レギュレータを内蔵
- ヒステリシスを備えたプログラム可能な入力低電圧ロックアウト
- プログラム可能なソフトスタート
- 熱特性が改善されたQFN (5mm × 6mm) パッケージ
LT3957は、正または負の出力電圧を生成できる入力範囲の広い電流モードDC/DCコンバータで、昇圧、フライバック、SEPICまたは反転コンバータのいずれにも構成できます。このデバイスは、内部の5.2V安定化電源でドライブされる 40V/5A定格のローサイドNチャネル・パワーMOSFETを内蔵しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧と出力電圧にわたり安定して動作します。
LT3957の動作周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~1MHzの範囲で設定可能で、 SYNCピンを使用して外部クロックに同期することも可能です。動作電源電圧は最小3Vで、シャットダウン時の消費電流は1μAを下回るので、バッテリ駆動システムに最適です。
LT3957はソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能を搭載しており、起動時にインダクタ電流を制限します。
| Features | |
| LT3957 | - |
| LT3957A | Improved Load Transient Performance |
アプリケーション
- 車載機器
- テレコム機器
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3957EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3957EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3957IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3957IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT3957A | 製造中 | 5A、40Vスイッチ内蔵の、昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3957 Demo Circuit - 5A, 40V Boost Converter (3-6V to 12V @ 800mA)
- LT3957 Demo Circuit - 5A, 40V Boost Converter (12V to 24V @ 600mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3957
- LT3957A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。