LT3750
製造中Capacitor Charger Controller
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
Viewing:
製品の詳細
- あらゆるサイズのコンデンサを充電
- 出力電圧を容易に調整可能
- 高電流NMOS FETをドライブ
- 1次側センス―出力電圧分割器が不要
- 広い入力範囲:3V~24V
- ゲートをVCC-2Vにドライブ
- 10ピンMSパッケージ
LT3750は、大型のコンデンサをユーザが調整可能な目標電圧まで高速充電するように設計されたフライバック・コンバータです。特許取得の境界モード制御回路により、過渡損失を最小限に抑え、トランスのサイズを低減します。トランスの巻き数比と2本の外付け抵抗により、出力電圧を容易に調整します。78mVという低い電流センス電圧はピークスイッチ電流を正確に制限し、効率の最大化に役立ちます。LT3750は入力電圧範囲が広いので、様々な電源で動作可能です。標準的なアプリケーションでは、300ms以内に100μFコンデンサを300Vまで充電できます。
ユーザはCHARGEピンを使用してLT3750を完全に制御できます。DONEピンは、コンデンサが設定値に達し、デバイスが充電を停止したことを知らせます。
アプリケーション
- 緊急警報標識
- プロフェッショナル・フォトフラッシュ・システム
- セキュリティ/インベントリー制御システム
- 高電圧電源
- 電気フェンス
- 雷管
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3750EMS#PBF | MICRO SOIC | ||
LT3750EMS#TRPBF | MICRO SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3750EMS#PBF | 製造中 | |
LT3750EMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3750EMS#PBF | 製造中 | |
LT3750EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3750
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。