LT3593
製造中出力切断機能と1本のピンによる電流設定機能を搭載した1MHz 白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品情報
- 3V電源で最大10個の白色LEDをドライブ
- 1本のピンでシャットダウンと電流を設定
- シャットダウン時にLEDを切断
- 32:1のリニア輝度制御範囲
- VIN範囲:2.7V~5.5V
- フル・スケールでの出力電流精度:±5%
- 低いシャットダウン電流:3μA
- 1MHzのスイッチング周波数
- 必要なのは1μFの出力コンデンサのみ
- 高さの低い6ピン(2mm×2mm×0.75mm)DFNパッケージと6ピンSOT-23パッケージ
LT3593は、1セル・リチウムイオン・バッテリで最大10個の直列に接続された白色LEDをドライブするように設計された昇圧DC/DCコンバータです。LEDを直列に接続することによって同一のLED電流を供給するので、バラスト抵抗が不要です。このデバイスは独自のハイサイドLED電流センス機能を備え、“1線電流源”として機能できます。LEDストリングの片側はどこにおいてもグランドに戻すことができます。
この他に、シャットダウン時の出力切断、オープンLED保護、1本のピンによるシャットダウン/LED電流制御などの機能を搭載しています。CTRLピンはトグルされるので、内部カウンタと5ビットDACを介してLED電流を調整することができます。
LT3593は1MHzでスイッチングを行うので、小型の外付け部品を使用可能です。固定周波数スイッチングにより、低入力ノイズと小型出力コンデンサが可能です。LT3593は6ピン(2mm×2mm)DFNパッケージと6ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- MP3プレーヤ
- GPS受信機
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3593EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3593EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3593ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT3593ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LT3593に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める