LT3590
製造中SC70および2mm×2mm DFNの48V降圧モードLEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
Viewing:
製品情報
- 入力電源範囲:4.5V~55V
- LED電流:最大50mA
- 80mA、55Vスイッチを内蔵
- ショットキーダイオードを内蔵
- シャットダウン時の消費電流:15μA
- 動作時、非スイッチング時の消費電流:500μA
- スイッチング周波数:850kHz
- ±5%精度の帰還電圧:200mV
- CTRL入力によって調光とシャットダウンを実施
- 効率:91%(10個のLED、50mA)
- 必要なのは1μFの出力コンデンサのみ
- 8ピンSC70パッケージ
- 2mm×2mmの6ピンDFNパッケージ
LT3590は、48VのDCソースから最大10個の直列LEDをドライブするように特別に設計された固定周波数降圧モード・コンバータです。LEDを直列に接続することによって最大50mAの同一のLED電流を供給するので、均一な輝度が得られ、バラスト抵抗が不要です。固定周波数電流モード・アーキテクチャの採用により、広い入力電圧および出力電圧範囲で安定動作を行います。
850kHzの高いスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。1本のピンでシャットダウンと高精度LED調光制御を行います。省スペースのSC70パッケージや2mm×2mm DFNパッケージにパワースイッチ、ショットキーダイオード、制御回路をすべて内蔵しているので、コンバータの実装面積を小さく抑え、部品コストを削減します。
アプリケーション
- LED固定信号
- 交通標識
- ネオンサインの代替品
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3590EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3590EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3590ESC8#TRMPBF | 8-Lead SC70 | ||
| LT3590ESC8#TRPBF | 8-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3590
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。