LT3579
新規設計に推奨フォルト保護付き6A昇圧/反転DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
製品情報
- 6A、42V の結合されたパワースイッチ
- 出力の短絡保護
- 広い入力電圧範囲:2.5V~16Vで動作、過渡電圧は最大40V
- LT3579-1:2フェーズが可能
- マスタ/スレーブ (3.4A/2.6A) スイッチ設計
- ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
- 昇圧、SEPIC、反転またはフライバック・コンバータとして容易に構成可能
- 低VCESATスイッチ:250mV /5.5A (標準)
- 外部クロックに同期可能
- 他のスイッチング・レギュレータに同期可能
- ゆっくり変化する入力信号を受容する高利得のSHDNピン
- 20ピンTSSOPパッケージおよび20ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LT3579は、出力の短絡状態、入力/出力の過電圧状態、および過熱状態からデバイスを保護するのに役立つフォルト保護機能を内蔵したPWM DC/DCコンバータです。このデバイスは42Vのマスタ・スイッチと42Vのスレーブ・スイッチで構成されており、これらのスイッチを互いに接続することにより、電流制限値を合計6Aにすることができます。
LT3579は多くのローカル電源設計に最適です。このデバイスは昇圧コンバータ、SEPICコンバータ、反転コンバータまたはフライバック・コンバータのいずれかに容易に構成可能で、5V入力から12V/1.7Aまたは–12V/1.2Aを生成可能です。さらに、LT3579はスレーブ・スイッチを備えているので、非常に効率的で従来の回路に比べて外付け部品が少なくて済む高電圧、高電力のチャージポンプ構成にすることができます。
LT3579のスイッチング周波数は200kHz~2.5MHzの範囲で設定できます。このデバイスは、RTピンとグランドの間に接続された抵抗によって周波数が設定される内部クロックに同期することも、外部クロックに同期することもできます。バッファされたクロック信号はCLKOUTピンからドライブされるので、これを使用して他の互換スイッチング・レギュレータICをLT3579に同期させることができます。
また、LT3579は、緩やかに変化する入力信号を受容する革新的なSHDNピン回路と調整可能な低電圧ロックアウトを特長としています。この他に、周波数フォールドバックやソフトスタートなどの機能も内蔵しています。LT3579は、20ピンTSSOPパッケージと20ピン4mm × 5mmのQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ローカル電源
- 真空蛍光ディスプレイ(VFD)のバイアス電源
- TFT-LCD のバイアス電源
- 車載エンジン制御ユニット(ECU) の電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3579EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579EUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579EUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3579IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579IUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3579IUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3579EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3579EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3579EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579EUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3579EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579EUFD-1#PBF | 製造中 | |
| LT3579EUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3579IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3579IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3579EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3579EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3579EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3579IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3579IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3579IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3579IUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3579IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3579
- LT3579-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。