LT3513

製造中

TFT-LCD パネル向け2MHz高電流5 出力レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:4.5V~30V
  • 4 個のスイッチを内蔵:2.2A 降圧スイッチ、1.5A 昇圧スイッチ、0.25A 昇圧スイッチ、0.25A 反転スイッチ(最小電流制限を保証)
  • 外付けNPN LDO のドライバ
  • 固定周波数、低ノイズ出力
  • 降圧用のインダクタ電流センス
  • 全出力にソフトスタート機能搭載
  • 外部設定可能なVON 遅延
  • 3 個のショットキー・ダイオードを内蔵
  • PGOOD ピンによるAVDD 出力切断
  • PanelProtect™ 回路により、フォールト時にVON をディスエーブル
  • 熱特性が改善された38 ピン5mm×7mm QFN パッケージ
LT3513
TFT-LCD パネル向け2MHz高電流5 出力レギュレータ
Start-Up Waveforms Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
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
eval board
DC1028A

LT3513EUHF Demo Board | 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT LCD Panels

製品詳細

DC1028A - Demo Board for LT3513 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT-LCD Panels

DC1028A
LT3513EUHF Demo Board | 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT LCD Panels
DC1028A - Schematic

最新のディスカッション

LT3513に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品