LT3497
製造中ショットキーダイオード内蔵、フル機能のデュアル白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品情報
- 3V電源で最大12個の白色LED(コンバータ当たり6個の直列LED)をドライブ
- 非対称のLEDストリングをドライブ可能な2つの独立した昇圧コンバータ
- 2つのLEDストリングの調光とシャットダウンを個別に制御
- ハイサイド・センスにより、各コンバータが“1線電流源”として機能可能
- ショットキー・ダイオードを内蔵
- オープンLEDの保護(32V)
- 2.3MHzのスイッチング周波数
- ±5%のリファレンス精度
- VIN範囲:2.5V~10V
- 2つの広い250:1 True Color PWM™ 調光範囲
- コンバータ1個当たりに必要な外付け部品は 1μF の出力コンデンサのみ
- 3mm×2mm 10ピンDFNパッケージ
LT3497は、1セル・リチウムイオン・バッテリで最大12個の白色LED(コンバータ当たり6個の直列に接続されたLED)をドライブするように特別に設計されたフル機能のデュアル昇圧DC/DCコンバータです。LEDを直列に接続することによって同一のLED電流を供給するので、均一な輝度が得られ、バラスト抵抗やコストのかかる工場での較正が不要となります。
この2つの独立したコンバータは非対称のLEDストリングをドライブ可能です。2つのLEDストリングの高精度なLED調光とシャットダウンも個別に制御できます。このデバイスは独自のハイサイドLED電流センス機能を備え、“1線電流源”として機能できます。LEDストリングの片側はどこにおいてもグランドに接続することができるので、より簡単な1線LED接続が可能です。従来のLEDドライバはグランド接続された抵抗を使用してLED電流を検知するので、LEDストリングの2線接続が必要です。
2.3MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。このデュアル白色LEDドライバには外付け部品がほとんど不要で、オープンLED保護とショットキーダイオードをすべて3mm×2mm DFNパッケージに搭載しています。このように高集積なLT3497は、最小の実装面積で高効率のデュアル白色LEDドライバ・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- MP3プレーヤ
- GPS受信機
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3497EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3497EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3497
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3497に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める