LT3485
製造中出力電圧モニタとIGBTドライブを内蔵したフォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
製品情報
- 内蔵IGBTドライバ
- 出力電圧モニタ
- 小型トランスを使用:5.8mm×5.8mm×3mm
- 2個のAA電池、1セル・リチウムイオン電池など1.8V~
10Vのあらゆる電源で動作 - 出力電圧分割器が不要
- 外部ショットキー・ダイオードが不要
- あらゆるサイズのフォトフラッシュ・コンデンサを充電
- 10ピン (3mm × 3mm) DFNパッケージ
LT3485ファミリーのフォトフラッシュ・チャージャは高度に集積化されたICで、完全なチャージャとIGBTドライブ機能を内蔵しています。LT3485-xには特許を取得した制御方式が採用されているので、超小型のトランスを使用することができます。出力電圧の検出に外部回路は不要です。トランスの巻数比により最終充電電圧が制御されます。充電中、マイクロコントローラはモニタ・ピンを介してコンデンサの出力電圧をモニタすることができます。各デバイスには高電圧NPNパワー・スイッチが内蔵されており、このスイッチは、外付けのショットキー・ダイオードなしに、スイッチ・ピンの負電圧に耐えることができます。このデバイスにはVBATピンが備わっており、2個のAA電池を使ってコンデンサを充電することができます。内部回路はVINピンから給電されて動作します。LT3485-0の1次電流制限は1.4Aですが、LT3485-3、LT3485-2、およびLT3485-1の電流制限はそれぞれ2A、1Aおよび0.7Aです。これらの異なる電流制限により、入力電流が厳密に制御されます。
ユーザーはCHARGEピンによってこのデバイスを完全に制御できます。CHARGEピンを“L”にドライブするとデバイスはシャットダウンします。DONEピンはデバイスが充電を完了したことを知らせます。LT3485シリーズのデバイスはリードレス (3mm × 3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタルカメラと携帯電話のフラッシュ・チャージャ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3485EDD-0#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-0#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-3#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3485EDD-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3485-0
- LT3485-1
- LT3485-2
- LT3485-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3485に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める