LT3420

製造中

自動リフレッシュ付きフォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  5Vで220μFを3.7秒で320Vまで充電(LT3420)
  •  5Vで100μFを3.5秒で320Vまで充電(LT3420-1)
  •  あらゆるサイズのフォトフラッシュ・コンデンサを充電
  •  2つのAAセルでの動作、または1.8V~16Vのあらゆる電源での動作をサポート
  •  ピーク・スイッチ電流制御:
    • 1.4A(LT3420)
    • 1.0A(LT3420-1)
  •  入力電流制御:
    • 840mA(LT3420)
    • 450mA(LT3420-1)
  •  標準トランスを使用
  •  高効率フライバック動作(標準75%以上)
  •  可変出力
  •  自動リフレッシュ
  •  充電終了インジケータ
  •  高電圧のツェナー・ダイオードが不要
  •  出力電圧分割器が不要
  •  小型10ピンMSOPパッケージ
LT3420
自動リフレッシュ付きフォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャ
Figure 1. High Charge Rate LT3420 Photoflash Circuit Figure 2. Small Size LT3420-1 Photoflash Circuit Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3420
  • LT3420-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC690A

LT3420EMS-1 | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, Vbatt = 1.8V - 6V, Vcc = 2.3V - 6V, Strobe Cap = 320V

製品詳細

DC690A: Demo Board for the LT3420 Photoflash Capacitor Chargers with Automatic Refresh.


 


eval board
DC646A

LT3420EMS | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, Input = 1.8V to 16V, VOUT = 300V

製品詳細

DC646A: Demo Board for the LT3420 Photoflash Capacitor Chargers with Automatic Refresh.

eval board
DC460A

LT3420EMS | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, 1.8V to 10V Input, 320VOUT

製品詳細

DC460A: Demo Board for LT3420 Photoflash Capacitor Chargers with Automatic Refresh.

DC690A
LT3420EMS-1 | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, Vbatt = 1.8V - 6V, Vcc = 2.3V - 6V, Strobe Cap = 320V
DC690A - Schematic
DC646A
LT3420EMS | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, Input = 1.8V to 16V, VOUT = 300V
DC646A - Schematic
DC460A
LT3420EMS | Strobe Capacitor Charger, High Voltage Supply, 1.8V to 10V Input, 320VOUT
DC460A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品