LT3150

新規設計に推奨

高速過渡応答、低入力電圧、低損失リニア・レギュレータ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  •  セラミック出力コンデンサで最適化された高速過渡応答
  •  FETのRDS(ON)によって損失電圧を規定
  •  全温度範囲で±1%のリファレンス精度
  •  ラッチオフ付きの多機能LDOシャットダウン・ピン
  •  1.4MHz固定周波数昇圧コンバータがMOSFETゲート・ドライブを生成
  •  内部補償される電流モードPWM
  •  小型コンデンサとインダクタを使用する内部補償された昇圧コンバータ
  •  昇圧コンバータ・シャットダウンの個別制御により、LDO出力電圧供給シーケンシングが可能
  •  16ピンSSOPパッケージ

LT3150は、低コストの外付けNチャネルMOSFETをソース・フォロワーとしてドライブし、高速過渡応答の低損失電圧リニア・レギュレータを構成します。NチャネルOSFETのRDS(ON)を選択することにより、損失電圧を300mV以下に抑えることができるので、低VINから低VOUTへのアプリケーションに適しています。

LT3150はNチャネルMOSFETのゲート・ドライブを生成する固定周波数昇圧レギュレータを内蔵しています。内部補償された電流モードPWMアーキテクチャと1.4MHzのスイッチング周波数により、小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用可能です。

LT3150の過渡負荷性能はセラミック出力コンデンサを使用することによって最適化されています。高精度の1.21Vリファレンスにより、低電圧電源に対応可能です。

保護機能として、フォールト・タイマ回路をアクティブにするハイサイド電流制限アンプなどがあります。多機能シャットダウン・ピンは、ラッチオフつきの電流制限タイムアウト、過電圧保護、サーマル・シャットダウンのいずれかを提供します。昇圧コンバータは個別にシャットダウン制御できるので、オン/オフとLDO出力電圧のシーケンス制御が可能です。


アプリケーション

  •  マイクロプロセッサ、ASICおよびI/O電源
  •  超低損失の入力-出力変換
  •  ロジック終端電源

LT3150
高速過渡応答、低入力電圧、低損失リニア・レギュレータ・コントローラ
1.8V to 1.5V, 4A Very Low Dropout Linear Regulator (Typical Dropout Voltage = 65mV at IOUT = 4A) Transient Response for 0.1A to 4A Output Load Step Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT3150
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC534A

LT3150CGN Demo Board | Low Voltage LDO Linear Regulator Controller, 1.1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 1.2V/1.5/1.8V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 534 is a fast transient response, very low dropout linear regulator featuring the 4A output current LT3150 linear regulator controller. The DC534 has an input voltage range of 1.1V to 10V and generates a jumper-selectable output voltage of 1.2V, 1.5V or 1.8V.


With the LT3150 driving external N-channel MOSFETs as source followers, the DC534 can produce very fast transient response. The proper selection of the Rds(on) of the MOSFETs allows dropout voltages below 300 mV. These capabilities, plus its ability to maintain stable operation with ceramic output capacitors, make the DC534 voltage regulator ideally suited for low VIN-to-VOUT applications, such as microprocessor/microcontroller/FPGA power supplies.

DC534A
LT3150CGN Demo Board | Low Voltage LDO Linear Regulator Controller, 1.1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 1.2V/1.5/1.8V @ 4A
DC534A - Schematic

最新のディスカッション

LT3150に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品