LT3050
新規設計に推奨高精度電流制限と診断機能を備えた100mAリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品情報
- 出力電流モニタ: IOUTの100分の1
- フォールト・インジケータ:電流制限、最小IOUT、熱制限
- 出力電流:100mA
- 損失電圧:340mV
- 入力電圧範囲:1.6V~45V
- プログラム可能な高精度電流制限:±5%
- プログラム可能な最小IOUTモニタ
- 低ノイズ:30μVRMS (10Hz~100kHz)
- 調整可能な出力電圧 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
- 固定出力電圧:3.3V、5V
- 出力の許容誤差:入力、負荷、温度の全範囲で±2%
- 低ESRのセラミック出力コンデンサ (最小2.2μF)で安定
- シャットダウン電流:<1μA
- 逆バッテリ保護、逆出力保護、逆電流保護
- 熱制限による保護
- 12ピン3mm×2mm DFNおよびMSOPパッケージ
LT3050シリーズはマイクロパワーの低ノイズ、低損失電圧(LDO)リニア・レギュレータで、340mVの損失電圧で100mAの出力電流を供給します。1個の10nFのバイパス・コンデンサにより、10Hz~100kHzの帯域幅で出力ノイズを30μVRMSに低減し、リファレンスをソフトスタートします。入力電圧定格が±45Vで高精度電流制限と診断機能を備えたLT3050は、堅牢で高信頼性が求められるアプリケーションに最適です。
1本の抵抗により、広範囲の入力電圧と温度にわたり±5%精度の電流制限が設定されます。また、1本の抵抗によって最小出力電流モニタが設定されるので、オープン状態を検出するのに便利です。さらに、電流モニタ機能によって出力電流の100分の1に等しい電流をソースします。LT3050が電流制限状態にあるか、最小値を下回る出力電流で動作している(オープン状態)か、あるいはサーマル・シャットダウン状態にある場合、ロジックFAULTピンが“L”になります。
LT3050は最小2.2μFの低ESR セラミック・コンデンサで安定性と過渡応答を最適化します。このデバイスには、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧バージョンと0.6Vリファレンスまでの出力電圧範囲を備えた可変出力電圧バージョンがあります。LT3050は熱特性が改善された12ピン3mm×2mm DFNおよびMSOP パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 保護機能付きアンテナ電源
- 車載テレマティクス
- 産業用アプリケーション(トラック、フォークリフト等)
- 高信頼性アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3050EDDB#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050EDDB#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EDDB-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050EDDB-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EDDB-5#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050EDDB-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB-5#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3050EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB#TRMPBF | 製造中 | |
| LT3050IDDB#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3050EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3050EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3050MPMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3050 Demo Circuit - Low Noise Linear Regulator with Diagnostic Functions ( 5.4-45V to 5V @ 100mA)
- LT3050-5 Demo Circuit - Automotive Active Antenna Power Supply with Precision Current Limit & Diagnostics (5.6-15V to 5V @ 100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3050
- LT3050-3.3
- LT3050-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。