LT1946
製造中1.5Aスイッチとソフトスタート装備の1.2MHz昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
Viewing:
製品情報
- 1.5A、36Vスイッチ内蔵
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- ソフトスタート機能搭載
- 最大34Vの出力電圧
- 低VCESATスイッチ:300mV/1.5A(標準)
- 3.3V入力から8V/430mAを出力
- 小型の8ピンMSOPパッケージ
LT1946は1.5A、36Vスイッチを内蔵する固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。 LT1946は3.3V入力から8V/430mAを生成できるので、大型TFT-LCDパネル電源に最適です。また、1.2MHzスイッチングにより、高さの低い小型のインダクタや値の小さいセラミック・コンデンサを使用可能です。内部と外部どちらのループ補償も可能なので、ユーザがループ補償を柔軟に設定できます。このため、ESRの低いセラミック出力コンデンサを使用して最適な過渡応答が得られます。ソフトスタートは外付けコンデンサで制御され、起動時の入力電流ランプレートを決定します。
8ピンMSOPパッケージと高いスイッチング周波数により、全体の高さが1.2mm以下のソリューションが可能です。
| Switching Frequency | |
| LT1946 | 1.2MHz |
| LT1946A | 2.7MHz |
アプリケーション
- TFT-LCDバイアス電源
- GPSレシーバ
- DSLモデム
- ローカル電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1946EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1946EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1946EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT1946EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1946EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1946EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT1946EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1946
- LT1946A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。