LT1944-1
製造中デュアル・マイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.79
製品情報
- 低消費電流:
- アクティブ・モード時20μA
- シャットダウン・モード時 1μA未満
- 1.2Vという低いVINで動作
- 低VCESATスイッチ:85mV@70mA
- 小型の表面実装部品を使用
- 高出力電圧:最大34V
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LT1944-1は10ピンMSOPパッケージのデュアル・マイクロパワー昇圧DC/DCコンバータです。一方のコンバータは100mAの電流制限と400nsのオフタイム、もう一方のコンバータは175mAの電流制限と1.5μsのオフタイムで設計されています。1.5μsオフタイム・コンバータは、リチウムイオン1セルから5Vのコンバータや、2セルから3.3Vのコンバータのように入力電圧に近い出力電圧を生成するのに最適です。LT1944-1は入力電圧が1.2V~15Vで、広範なアプリケーションに最適です。どちらのコンバータも無負荷時の消費電流がわずか20μA、シャットダウン時には0.5μAまで低減されます。電流制限された固定オフタイム制御回路によって動作電流が節減され、広い負荷電流範囲で高効率を達成できます。高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能なので、スペースの限られた携帯アプリケーションで実装面積とコストを最小限に抑えることができます。
| Switch Current | |
| LT1944 | 350mA, 350mA |
| LT1944-1 | 100mA, 175mA |
アプリケーション
- 小型TFT LCDパネル
- ハンドヘルド・コンピュータ
- バッテリ・バックアップ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1944-1EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1944-1EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1944-1EMS#PBF | 製造中 | |
| LT1944-1EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1944-1EMS#PBF | 製造中 | |
| LT1944-1EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1944
- LT1944-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1944-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める