LT1886

製造中

デュアル700MHz、AV≧10、200mAオペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 700MHzの利得帯域幅、利得10で安定 
  • 出力電流:±200mA最小 
  • 低歪み:200kHzで2dBc 
  • 最小出力振幅(VS=±6V、RL=25Ω):±4.3V 
  • アンプあたりの消費電流:7mA 
  • スルーレート:200V/μs 
  • 入力ノイズ電圧:4nV/√Hz 
  • 入力ノイズ電流:0.7pA/√Hz 
  • 入力オフセット電圧:4mV最大 
  • 入力バイアス電流:4μA最大 
  • 入力オフセット電流:400nA最大 
  • 入力CMR:(VS=±6V):±4.5V最大 
  • ±6V、±2.5Vでの規格
  • LT1886
    デュアル700MHz、AV≧10、200mAオペアンプ
    Single 12V Supply ADSL Modem Line Driver ADSL Modem Line Driver Distortion Product Package 1
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート
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
    • LT1886
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     

    最新のディスカッション

    最近表示した製品