LT1807
製造中325MHz、デュアル、レール・トゥ・レール入出力、低歪み、低ノイズ高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
製品情報
- 利得帯域積:325MHz
- スルーレート:140V/μs
- 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- 大きい出力電流:85mA
- 低歪み:-80dBc(5MHz)
- 低電圧ノイズ:3.5nV/√Hz
- 入力同相範囲に両レールを含む
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 入力オフセット電圧(レール・トゥ・レール):550μV(最大)
- 同相除去比:106dB(標準)
- 電源除去比:105dB(標準)
- ユニティゲイン安定
- パワーダウン・ピン(LT1806)
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- シングル: SO-8パッケージと高さの低い(1mm)6ピンThinSOT™パッケージ
- デュアル: SO-8パッケージとおよび8ピンMSOPパッケージ
LT1806/LT1807は、利得帯域積325MHz、スルーレート140V/μs、出力電流85mAを特長とするシングル/デュアル低ノイズ・レール・トゥ・レール入出力ユニティゲイン安定オペアンプで、低電圧、高性能信号処理システム向けに最適化されています。
LT1806/LT1807は、5MHzで-80dBcと非常に低歪みで、入力換算ノイズ電圧が3.5nV/√Hzと低く、最大オフセット電圧が550μVなので、高性能データ収集システムで使用できます。
低電源アプリケーションでの信号のダイナミックレンジを最大にするために、 LT1806/LT1807の入力範囲には両方の電源レールが含まれ、出力は両方の電源レールの20mV以内で振幅します。
LT1806/LT1807は2.5V~12.6Vの電源範囲で性能を維持し、3V、5V、および±5V電源で仕様が規定されています。入力は損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。
LT1806は、標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOパッケージと6ピンTSOT-23パッケージで供給されます。 LT1807は標準デュアル・オペアンプ・ピン配置を特長とし、8ピンSOおよびMSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスは、多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用して、入出力範囲と性能を改善することができます。
アプリケーション
- 低電圧、高周波信号処理
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール振幅のバッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1807CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1807CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1807CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1807CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1807IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1807IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1807IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1807IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1807CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1807IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1807CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1807IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1807CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1807CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1807CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1807IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1807
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。