LT1804
製造中シングル/デュアル/クワッド100V/μs 、85MHz、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- スルーレート:100V/μs
- 利得帯域幅積:85MHz
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 低消費電流:3mA/アンプ(最大)
- 大きい出力電流:42mA(標準)
- 電圧ノイズ:21nV/√Hz
- 電源除去比:90dB
- オープンループ利得:60V/mV
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- シングル・バージョンは8ピンSOパッケージと高さの低い(1mm)5ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージ
- デュアル・バージョンは8ピンDFNおよびSOパッケージ
- クワッド・バージョンは14ピン細型SOパッケージ
LT1803/LT1804/LT1805は優れたDC特性を備えた低消費のシングル/デュアル/クワッド高速レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。LT1803/LT1804/LT1805は、同等の帯域幅とスルーレートをもつ他製品と比べて、消費電流や入力バイアス電流が少なく、入力オフセット電圧が低く、DC利得が優れています。 LT1803/LT1804/LT1805は標準で入力オフセット電圧が350μV、入力バイアス電流が125nA、オープンループ利得が60V/mVです。
LT1803/LT1804/LT1805の入力範囲は両電源レールを含み、出力はいずれかの電源レールの20mV以内に振幅するので、低電源アプリケーションでの信号ダイナミック・レンジを最大にすることができます。
LT1803/LT1804/LT1805は標準で2.3V~12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、±5Vの各電源で仕様が規定されています。入力は、損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブ可能です。
LT1803は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOパッケージと5ピンSOT-23パッケージで供給されます。LT1804は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンDFNおよびSOパッケージで供給されます。LT1805は標準クワッド・オペアンプ構成を特長とし、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低電圧高周波信号処理
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1804CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1804CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1804CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1804CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1804IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1804IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1804IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1804IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1804CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1804CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1804CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1804IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1804
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める