LT1795

製造中

デュアル500mA/50MHz電流帰還アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 出力ドライブ電流500mA 
  • 帯域幅50MHz、AV = 2、RL= 25Ω 
  • スルーレート900V/μs、AV = 2、RL = 25Ω 
  • 低歪み:1MHzで-75dBc 
  • 高入力インピーダンス:10MΩ 
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±15V 
  • フルレート、ダウンストリームADSLをサポート 
  • 電力供給能力を向上させた小さい実装面積のパッケージ:TSSOP-20、ワイドタイプSO-20 
  • 低消費のシャットダウン・モード 
  • 省電力の調整可能な消費電流 
  • CL=10,000pFで安定動作 

LT1795は高い出力電流と優れた大信号特性を備えたデュアル電流帰還アンプです。高スルーレート、500mAの出力ドライブ、最大±15V動作の組合せによって、1MHz~2MHzの周波数で大きな電力を供給します。また、短絡保護およびサーマル・シャットダウン機能を備えているため耐久性に優れています。LT1795は大容量性負荷を接続した場合も安定して動作し、容量性負荷に必要な大きな電流を容易に供給することができます。シャットダウン機能により高インピーダンスの低電流モードに切り替えることができ、 ICが使用されていないときに消費電流を低減します。帯域幅が低いアプリケーションでは、1本の外付け抵抗で消費電流を低減できます。

LT1795は非常に小型の熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージで供給され、ライン・ドライバ・アプリケーションで最大ポート密度を実現します。


アプリケーション

  • ADSL HDSL2、G.liteドライバ
  • バッファ
  • テスト装置用アンプ
  • ビデオ・アンプ
  • ケーブル・ドライバ

LT1795
デュアル500mA/50MHz電流帰還アンプ
Low Loss, High Power Central Office ADSL Line Driver Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT1795
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC261A-A

LT1795CSW | High-Speed Modem, Differential Line Driver/Receiver

製品詳細

DC261A-A: Demo Board for the LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier.

eval board
DC306A-A

LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver

製品詳細

DC306A-A Demo Board for:
LT1361 Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier

DC261A-A
LT1795CSW | High-Speed Modem, Differential Line Driver/Receiver
DC261A-A - Schematic
DC306A-A
LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver
DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品