LT1793
製造中低ノイズ、ピコアンペア・バイアス電流、JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.51
製品情報
- 入力バイアス電流(ウォームアップ後):最大10pA
- 低電圧ノイズ:最大8nV/√Hz(100%テスト)
- 100%温度テストされたAグレード
- 全温度範囲におけるオフセット電圧:最大1mV
- 入力抵抗:1013Ω
- 非常に低い入力容量:1.5pF
- 電圧利得:最小1,000,000
- 利得帯域幅積:標準4.2MHz
- ±5V電源で仕様を保証
LT1793は JFETオペアンプのノイズ性能における新しい標準です。低電圧ノイズ(6nV/√Hz)と、非常に低い電流ノイズ(0.8fA/√Hz)を同時に実現しており、高インピーダンス・トランスデューサ・アプリケーションにおけるトータル・ノイズが最小限に抑えられます。大部分のJFETオペアンプとは異なり、全同相範囲にわたって非常に低い入力バイアス電流が維持されるため、きわめて高い入力抵抗を実現します(1013Ω)。LT1793は、非常に低い入力容量(1.5pF)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しており、高インピーダンス・トランスデューサからの低レベル信号の増幅に最適です。低い入力容量により、高インピーダンス・トランスデューサからのAC信号をバッファするときの高い利得直線性も保証されます。
LT1793は1000pFの容量性負荷を接続した場合でも、1以上の利得に対し無条件に安定しています。他の主な特徴としては、 250μVのVOSや4,000,000以上の電圧利得などがあります。個々のアンプについて、電圧ノイズ、スルーレート(3.4V/μs)、および利得帯域幅積(4.2MHz)が100%テストされています。
±5V電源での動作も仕様が規定されています。さらに低い電圧ノイズが必要な場合は、LT1792のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- フォト電流アンプ
- ハイドロホン・アンプ
- 高感度圧電加速度計
- 低電圧および低電流ノイズ計測アンプのフロント・エンド
- 2または3個のオペアンプを使用した計測アンプ
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1793ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1793ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1793ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1793ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1793ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1793ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1793ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1793
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1793に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める