LT1787
製造中高精度、ハイサイド電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
Viewing:
製品情報
- 入力オフセット電圧:75μV(最大)
- 60V電源動作(LT1787HV)
- 12ビットのダイナミック・レンジ
- 動作電流:60μA
- ユーザが選択可能な外付けセンス抵抗
- 双方向ハイサイド電流センス
- 片方向または双方向出力
- 入力ノイズのフィルタリング
- 8ピンSOおよびMSOPパッケージ
- -40℃~125℃の動作温度範囲
LT1787は完全なマイクロパワー高精度ハイサイド電流センス・アンプです。 LT1787は外付けセンス抵抗の両端の電圧を介して双方向電流をモニタします。電流または電圧出力はセンス電流の方向と大きさを示します。 LT1787は標準250mVのフルスケール入力電圧と比較して、40μVの超低入力オフセット電圧で12ビット以上のダイナミック・レンジを提供します。 8倍の固定利得は内蔵の高精度抵抗で設定されます。入力信号はFIL-ピンとFIL+ピン間のコンデンサを使用して容易にフィルタリング可能です。LT1787HVは2.5V~60Vの総電源電圧で動作し、LT1787は2.5V~36Vの総電源電圧で動作します。両バージョンとも120dB以上のPSRRを提供します。LT1787/LT1787HVは消費電流がわずか60μAで、8ピンSOおよびMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ・モニタ
- 電源モニタ
- 携帯電話
- 携帯用試験/測定システム
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1787CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787HVCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787HVCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVHS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVHS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787HVIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787HVIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787HVIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1787IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1787IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT1787CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVCMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVIMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1787CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVCMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVIMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1787CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1787CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1787CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1787IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1787
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。