LT1786F
製造中SMBusプログラマブルCCFLスイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.75
製品情報
- 広いバッテリ入力電圧範囲:4.5V~30V
- 接地ランプまたはフローティング・ランプ構成
- オープン・ランプ保護
- 高精度100μAフルスケールDACプログラミング電流
- 2線式SMBusインタフェース
- 2つの選択可能なSMBusアドレス
- シャットダウン時にもDAC設定を保持
LT1786Fは、冷陰極蛍光管(CCFL)の制御機能を備えた固定周波数、電流モード・スイッチング・レギュレータです。このICには、効率的な高電流スイッチ、発振器、出力ドライブ・ロジック、制御回路、およびマイクロパワー6ビット100μAフルスケール電流出力DACが内蔵されています。このDACは、単純な「ビット対ランプ電流制御」を提供し、2線式SMBusシリアル・インタフェースを使用して通信を行います。 LT1786Fは、アドレス・ピンADRで設定される2つの選択可能なSMBusアドレスのうちの1つを使って、 SMBusのスレーブ・デバイスとして動作します。
電源投入時には、DAC出力電流はADRピンのロジック状態に応じて、中間レンジまたはゼロ・スケールに設定されます。 SMBSUSピンを使用するかまたはSMBusコマンド・バイトでSHDNビット=1にセットすれば、IC全体をシャットダウンすることができます。 DAC出力電流に対するデジタル・データは内部で保持され、電源電流は待機動作時には40μAに低下します。アクティブ"L"のSHDNピンはCCFL制御回路をディスエーブルしますが、DACはアクティブのまま維持します。この動作モードでの電源電流は150μAに低下します。
LT1786Fのコントロール回路は、3.3Vまたは5Vのロジック電源電圧で動作します。このICには、4.5V~30Vで動作するバッテリ電源ピンもあります。LT1786Fの消費電流は標準6mAです。200kHzのスイッチング周波数により、磁気部品のサイズが小さくてすみます。サイクル単位で制限を行う電流モード・スイッチング技術を使用して、高い信頼性とシンプルなループ周波数補償を実現しています。 LT1786Fは16ピン細型SOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯用計測器
- PDA
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1786FCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1786FCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1786FCS#PBF | 製造中 | |
| LT1786FCS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1786FCS#PBF | 製造中 | |
| LT1786FCS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LT1786Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める