LT1715
製造中入力電源と出力電源を個別に装備した4ns、150MHzデュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
製品情報
- 超高速:20mVオーバードライブで4ns
- 150MHzのトグル周波数
- 個別の入力および出力電源
- 低消費電力:3Vでコンパレータ1個あたり4.6mA
- 高速動作に最適なピン配置
- 3Vおよび5V電源に最適化された出力
- TTL/CMOS互換のレール・トゥ・レール出力
- 入力電圧範囲は負レールの100mV以下まで
- リミットが規定された内部ヒステリシス
- -40℃~125℃の温度範囲で規定
- 10ピンMSOPパッケージ
LT1715は、低電圧動作に対して最適化されたUltraFast™デュアル・コンパレータです。個別電源により、性能の低下なしに、独立したアナログ入力範囲と出力ロジック・レベルが可能です。入力電圧範囲は、VEE以下100mVからVCC以下1.2V以下です。内部ヒステリシスにより、LT1715はゆるやかに変化する入力信号に対しても使いやすくなっています。レール・トゥ・レール出力はTTLおよびCMOSに直接インタフェース可能です。また、出力ドライブが対称であるため、立上り時間と立下り時間が同一となり、アナログ・アプリケーションにも利用可能で、他の単一電源ロジック・レベルにも容易に変換できます。
LT1715は10ピンMSOPパッケージで供給されます。LT1715のピン配置は、最も敏感な入力を出力から離して配置し、電源レールでシールドすることにより、寄生の影響を最小限に抑えています。
伝播遅延が同じデュアル/クワッド単一電源コンパレータについては、LT1720/LT1721を参照してください。また、伝播遅延が同じシングル・コンパレータについては、LT1719を参照してください。
アプリケーション
- 高速差動ライン・レシーバ
- レベル変換器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 水晶発振回路
- スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
- 高速サンプリング回路
- 遅延ライン
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1715CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1715CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1715HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1715HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1715IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1715IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1715CMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1715HMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1715IMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1715CMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1715HMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1715IMS#PBF | 製造中 | |
| LT1715IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| コンパレータ 1 | ||
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1715
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。