LT1684
製造中止LT1684マイクロパワー・リング・トーン発生器
Viewing:
製品情報
- 出力周波数、韻律、振幅、およびDCオフセットのダイナミック制御が可能
- アクティブ・トラッキング電源構成により、リング・トーン信号のリニア生成が可能
- 高電圧ポストフィルタリングが不要
- 容量性絶縁によりオプトカプラが不要
- 国際PTT要求条件に適合する低歪み出力
- ノイズ余裕度を向上させる差動入力信号
- ユーザ調整可能なアクティブ出力電流制限
- 高電圧リンガ電源から直接給電 - 追加電源が不要
- 2%の信号振幅リファレンス
- 14ピンSOおよびDIPパッケージで供給
LT1684はテレコム用リング・トーン発生器です。このICはユーザが生成したパルス幅変調(PWM)入力を取り込み、それを電話リンギング・アプリケーションに適した高電圧の正弦波に変換します。
LT1684は希望のリング出力韻律、周波数、および振幅情報でエンコードされたコンデンサ絶縁差動PWM入力信号を受け取ります。LT1684は、高精度信号電圧リファレンスのためにパルス振幅を±1.25Vに正規化します。韻律、周波数、および振幅情報は、複数ポールのアクティブ・フィルタ/アンプを使用して抽出され、出力リング・トーン信号を生成します。
LT1684は独自のリング・トーン出力を、コンプリメンタリ高電圧外部MOSFETをダイナミック・レベルシフト・デバイスとして採用したローカル電源レールを生成するための基準として使用しています。この「アクティブ・トラッキング」電源動作モードにより、高電圧リング・トーン信号のリニア生成が可能で、大きな高電圧フィルタリング・エレメントの必要性が軽減されます。
アプリケーション
- ワイヤレス・ローカル・ループ電話
- キー・システム/PBX装置
- ファイバCurbテレコム装置へのファイバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LT1684に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める