LT1639
製造中1.2MHZ、0.4V/μs、Over-The-Topマイクロパワー、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.68
製品の詳細
- V+ 以上の入力で動作可能
- レール・トゥ・レール入出力
- 低消費電力:1アンプ当たり最大230μA
- 3mm×3mm×0.8mmの小型パッケージ
- 利得帯域幅積:1.2MHz
- スルーレート:0.4V/μs
- 高出力電流:25mA(最小)
- 3V、5V、および±15V電源で規格
- 18Vまでの逆バッテリ保護
- 電源シーケンスの問題なし
- 高電圧利得:1500V/mV
- 単一電源入力範囲: -0.4V~44V
- 高CMRR:98dB
- 位相反転なし
LT1638は低消費電力のデュアル・レール・トゥ・レール入出力オペアンプで、標準8ピンPDIPおよびSOパッケージ、8ピンMSOPパッケージで供給されます。また、3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給可能なので、スペースの限られたアプリケーションに最適です。 LT1639は低消費電力のクワッド・レール・トゥ・レール入出力オペアンプで、標準14ピンPDIPおよび表面実装パッケージで供給されます。
LT1638/LT1639オペアンプは、総電圧が2.5V~44Vの単一電源および両電源で動作し、アンプ当たりの消費電流はわずか170μAです。これらのアンプは逆電源に対して保護されており、最大18Vの逆電源を印加しても電流を流しません。
LT1638/LT1639の入力範囲には両電源が含まれ、一方または両方の入力がV+を上回ってもover the top動作が可能です。電源電圧に関係なく、44Vの差動入力と同相入力を処理できます。入力段は、入力電圧が負電源を下回る場合にフォールト出力が発生するのを防止する位相反転保護機能を搭載しています。また、入力が負電源を下回った際に過剰な電流を防止するために、入力リードは保護抵抗を内蔵しています。LT1638/LT1639は、レール・トゥ・レール機能を維持したまま、最大25mAの負荷をドライブ可能です。オプションの出力補償を使用すると、ユニティ・ゲインで安定し、最大1000pFのあらゆる容量性負荷をドライブ可能です。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 携帯用計測器
- センサ調整
- 消費電流検知
- バッテリ・モニタ
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
- 4mA-20mA のトランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1639CN#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1639CS#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1639CS#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1639HS#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1639HS#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1639IN#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1639IS#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1639IS#TRPBF | SOIC 150 MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1639CN#PBF | 製造中 | |
LT1639IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1639CN#PBF | 製造中 | |
LT1639IN#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1639CS#PBF | 製造中 | |
LT1639CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639HS#PBF | 製造中 | |
LT1639HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639IS#PBF | 製造中 | |
LT1639IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1639CS#PBF | 製造中 | |
LT1639CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639HS#PBF | 製造中 | |
LT1639HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639IS#PBF | 製造中 | |
LT1639IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1639CS#PBF | 製造中 | |
LT1639CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639HS#PBF | 製造中 | |
LT1639HS#TRPBF | 製造中 | |
LT1639IS#PBF | 製造中 | |
LT1639IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1639
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1639に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める