LT1638

製造中

1.2MHZ、0.4V/μs、Over-The-Topマイクロパワー、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • V+ 以上の入力で動作可能 
  • レール・トゥ・レール入出力 
  • 低消費電力:1アンプ当たり最大230μA 
  • 3mm×3mm×0.8mmの小型パッケージ 
  • 利得帯域幅積:1.2MHz 
  • スルーレート:0.4V/μs 
  • 高出力電流:25mA(最小) 
  • 3V、5V、および±15V電源で規格 
  • 18Vまでの逆バッテリ保護 
  • 電源シーケンスの問題なし 
  • 高電圧利得:1500V/mV 
  • 単一電源入力範囲: -0.4V~44V 
  • 高CMRR:98dB 
  • 位相反転なし

LT1638は低消費電力のデュアル・レール・トゥ・レール入出力オペアンプで、標準8ピンPDIPおよびSOパッケージ、8ピンMSOPパッケージで供給されます。また、3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給可能なので、スペースの限られたアプリケーションに最適です。 LT1639は低消費電力のクワッド・レール・トゥ・レール入出力オペアンプで、標準14ピンPDIPおよび表面実装パッケージで供給されます。

LT1638/LT1639オペアンプは、総電圧が2.5V~44Vの単一電源および両電源で動作し、アンプ当たりの消費電流はわずか170μAです。これらのアンプは逆電源に対して保護されており、最大18Vの逆電源を印加しても電流を流しません。

LT1638/LT1639の入力範囲には両電源が含まれ、一方または両方の入力がVを上回ってもover the top動作が可能です。電源電圧に関係なく、44Vの差動入力と同相入力を処理できます。入力段は、入力電圧が負電源を下回る場合にフォールト出力が発生するのを防止する位相反転保護機能を搭載しています。また、入力が負電源を下回った際に過剰な電流を防止するために、入力リードは保護抵抗を内蔵しています。LT1638/LT1639は、レール・トゥ・レール機能を維持したまま、最大25mAの負荷をドライブ可能です。オプションの出力補償を使用すると、ユニティ・ゲインで安定し、最大1000pFのあらゆる容量性負荷をドライブ可能です。 


アプリケーション

  • バッテリまたはソーラー駆動システム
    • 携帯用計測器
    • センサ調整 
  • 消費電流検知 
  • バッテリ・モニタ 
  • マイクロパワー・アクティブ・フィルタ 
  • 4mA-20mA のトランスミッタ

LT1638
1.2MHZ、0.4V/μs、Over-The-Topマイクロパワー、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
Over-The-Top® Comparator with  100mV Hysteresis Centered at 0mV Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1638

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC594A
LT1638CDD | Dual, Over-The-Top, Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in DFN Package

最新のディスカッション

最近表示した製品