LT1614
製造中反転600kHz スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.00
製品情報
- チャージ・ポンプより優れた安定化
- 0.1Ωの実効出力インピーダンス
- 5V入力から-5V/200mAを出力
- 600kHzの固定周波数動作
- 最小1VのVINで動作
- 1mAの消費電流
- 低シャットダウン電流:10μA
- バッテリ電圧低下検知器
- 低VCESATのスイッチ:500mA時295mV
LT1614は固定周波数反転モード・スイッチング・レギュレータで、最小1Vの入力電圧で動作します。低ノイズ・トポロジーを利用して、LT1614は1V~5Vの入力で-24Vまでの負出力を生成します。固定周波数のスイッチングにより、低周波数ノイズのないクリーンな出力を保証します。このデバイスは、200mVリファレンス付きバッテリ電圧低下検知器を内蔵し、シャットダウン時の消費電流は10μA以下です。LT1614の無負荷時消費電流は1mAで、内部NPNパワー・スイッチは500mAの電流を扱い、電圧降下はわずか295mVです。
高周波スイッチングのため、小型のインダクタとコンデンサが使用できます。また、多くのアプリケーションでセラミック・コンデンサが使用できるため、大きなタンタル・タイプのコンデンサは必要ありません。
LT1614は8ピンMSOPまたはSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- MRヘッド・バイアス
- LCDバイアス
- GaAs FETバイアス
- 正-負変換
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1614CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1614CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1614CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1614CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1614IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1614IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1614IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1614IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1614CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1614IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1614CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1614IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1614CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1614IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1614CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1614IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1614IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1614
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1614に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める