Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1567
製造中1.4nV/√Hz、180MHzフィルタ構成ブロック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
製品情報
- シングルエンドから差動への変換
- 低ノイズ:1.4nV/√Hz
- fC=2MHz時の広帯域総ノイズ20μVRMSのフィルタ
- ダイナミックレンジ:±5VでのSNRが104dB
- 総電源電圧:2.7V~12V
- レール・トゥ・レール出力
- 高DC精度:オペアンプのVOSが0.5mV(標準)
- 高精度フィルタ用に調整された帯域幅
- MSOP-8表面実装パッケージ
- 外部クロックが不要
LT1567は非常に低ノイズの高周波フィルタ・アプリケーション向けに最適化されたアナログ構成ブロックです。このデバイスは2つの広帯域レール・トゥーレール・オペアンプを内蔵し、そのうち1つはユニティゲイン・インバータとして構成されています。LT1567は数個の受動部品を追加するだけで最大カットオフ周波数(fC)5MHzの柔軟な2次フィルタを構成できるので、高速データ通信システムでのアンチエリアシングやチャネル・フィルタリングに最適です。LT1567を使用したローパス・フィルタやバンドパス・フィルタの設計については、スプレッドシート・ベースの設計ツールを利用可能です。
LT1567は、低ノイズで高速なだけでなく、シングルエンドから差動への変換を行い、高速 差動入力A/Dコンバータを直接ドライブできます。LT1567は2.7V~12Vの総電源電圧で動作し、100dBを超えるSNRをサポートします。
LT1567は8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 5MHzまでの低ノイズ高速フィルタ
- 低ノイズ差動回路
- 通信チャネルまたはルーフィング・フィルタ
- アンチエリアスまたは再構築フィルタ
- ビデオ信号処理
- シングルエンドから差動への変換
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1567CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1567CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1567IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1567IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1567CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1567CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1567IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1567IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1567CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1567CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1567IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1567IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1567 Demo Circuit - Differential Input-to-Single-Ended Output Amplifier
- LT1567 Demo Circuit - Single-Ended Input to Differential Output Amplifier
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1567
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。