LT1491
新規設計には非推奨デュアルおよびクワッドマイクロパワー・レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品の詳細
- レール・トゥ・レール入力/出力
- 単一電源入力範囲: -0.4V~44V
- マイクロパワー: 50μA/アンプ(最大)
- 3V、5V、および±15V電源スペック
- 高出力電流: 20mA
- 出力ドライブ容量: 5000pF
- 最大18Vの逆バッテリ保護
- 電源シーケンスに起因する問題がない
- 高電圧利得: 1500V/mV
- 高CMRR: 98dB
- 位相反転なし
- 利得バンド幅積: 200kHz
デュアルLT1490およびクワッドLT1491オペアンプは、全電圧が2V~44Vの単一電源および両電源で動作し、静止電流は1アンプあたりわずか40μAです。これらのアンプは逆電源に対して保護されており、最大18Vの逆電源を印加しても電流を流しません。LT1490/LT1491の入力範囲には両電源が含まれ、出力は2つの電源間で振幅します。大部分のマイクロパワー・オペアンプとは異なり、LT1490/LT1491は重い負荷をドライブできます。つまり、レール・トゥ・レール出力は20mAのドライブが可能です。 LT1490/LT1491は最大5000pFまでの容量性負荷で、安定したユニティ・ゲイン動作を実現しています。
LT1490/LT1491は、正電源電圧を超えるとハイインピーダンスを保持するユニークな入力段を備えています。入力は動作電源電圧が3Vのときにも、44Vの差動電圧および同相電圧を印加できます。内蔵抵抗により、入力が負電源電圧より22Vまで低下しても故障しないよう保護されています。V+に関係なく、入力がV-より22V低い、またはV-より44V高い場合にも、出力は位相反転しません。
LT1490デュアル・オペアンプは、8ピンSOおよびPDIPパッケージで供給されます。また、クワッドLT1491は14ピンSOパッケージとPDIPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー電源システム
- ポータブル計測
- センサ調整
- 電源電流検知
- バッテリ監視
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
- 4mA - 20mAのトランスミッタ
ドキュメント
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1491CN#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1491CS#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1491CS#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1491IS#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1491IS#TRPBF | SOIC 150 MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1491CN#PBF | ||
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1491CN#PBF | ||
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1491CS#PBF | 製造中 | |
LT1491CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1491IS#PBF | ||
LT1491IS#TRPBF | ||
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1491CS#PBF | 製造中 | |
LT1491CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1491IS#PBF | ||
LT1491IS#TRPBF | ||
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1491CS#PBF | 製造中 | |
LT1491CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1491IS#PBF | ||
LT1491IS#TRPBF |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1491
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。