LT1361

製造中

デュアルおよびクワッド50MHz、800V/μsオペアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 利得バンド幅: 50MHz 
  • スルーレート: 800V/μs 
  • 消費電流(1アンプ当たり): 5mA(MAX) 
  • ユニティゲインで安定動作 
  • あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Loadオペアンプ 
  • 入力ノイズ電圧: 9nV/√Hz
  • 入力オフセット電圧: 1mV(MAX) 
  • 入力バイアス電流: 1μA(MAX) 
  • 入力オフセット電流: 250nA(MAX) 
  • 出力電圧振幅: ±13V(MIN)(RL=500Ω) 
  • 出力電圧振幅: ±3.2V(MIN)(RL=150Ω) 
  • DC電圧利得: 4.5V/mV(MIN)(RL=1kΩ) 
  • セトリング・タイム: 60ns( 0.1%、10V Step) 
  • 微分利得エラー: 0.2%(AV=2、RL=150Ω) 
  • 微分位相エラー: 0.3°(AV=2、RL=150Ω) 
  • ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1361
デュアルおよびクワッド50MHz、800V/μsオペアンプ
Cable Driver Frequency Response AV = –1 Large-Signal Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1361

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC306A-A

LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver

製品詳細

DC306A-A Demo Board for:
LT1361 Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier

eval board
DC296A

LT1361CS8, LT1210CR | Mobile-CPU VRM Tester, 1 Input, 3 Output with 15A Load Pulser

製品詳細

DC296A Demo Board for:
LT1361 Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
LT1210 1.1A, 35MHz Current Feedback Amplifier (CFA)

DC306A-A
LT1795CFE, LT1361CS8 | ADSL Line Driver/Receiver
DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A Demo Board DC306A-A - Schematic
DC296A
LT1361CS8, LT1210CR | Mobile-CPU VRM Tester, 1 Input, 3 Output with 15A Load Pulser
DC296A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品